Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Rollon
Descripción
TLQ...P - Guía telescópica de acero templado, extensión regulable, aplicaciones verticales, rodamientos de doble hilera de bolas (carga máx. 5357 N, longitud máx. cerrada 1970 mm)
Lista de materiales
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
La TLQ es una guía telescópica de rodillos con rodamientos de doble hilera de bolas y pistas de rodadura templadas por inducción. Se trata de una guía muy compacta con sección transversal cuadrada que ofrece buenas capacidades de carga, tanto axiales como radiales, y que es especialmente adecuada para aplicaciones verticales, gracias a su compacidad y peso ligero. Es posible ajustar la carrera.Ventajas principales:• Gran capacidad de carga gracias a los rodillos templados especiales con rodamientos de doble hilera de bolas.• Diseñada para aplicaciones automatizadas exigentes (cargas elevadas y altas velocidades, choques, carreras variables, etc.).• La carrera puede ajustarse fácilmente cambiando las distancias del cursor.• Muy baja fuerza de apertura / cierre y excelente calidad de movimiento, incluso bajo carga, gracias a su mínima deflexión.• Buena limpieza, lubricación adecuada y mantenimiento reducido gracias a los fieltros preengrasados de los potentes rascadores.• Alta resistencia a la corrosión y durabilidad gracias al templado por inducción y a los numerosos tratamientos de superficies disponibles.• Rango de temperatura de funcionamiento de -20 °C a +110 °C.
CODE
Código
TYP
Tipo
TLQ...P
SIZE
Tamaño
mm
SH
Sliders holes type
L
Rail length
mm
H
Carrera
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
kg
WEIGHT
Peso
kg
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD