Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
TLQ18PF-0370
Rollon
TELERACE
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/telerace/tlq_new_asmtab.prj},{NB=TLQ18PF-0370(0)},{INFO1=info1_tlq..p},{TYP=TLQ...P},{SIZE=18},{SH=F},{SHX='F','F = all threaded holes'},{L=370},{LX=370,450,530,610,690,770},{POS=0},{ST=},{STX='','Rollon-Nox'},{E=18},{F=29.4},{G=19.0},{M=15},{T=3},{N=8},{P=-},{Q=M4},{Z=48},{V=21},{MX=6},{WEIGHTM=1.4},{WEIGHT4SL=0.4},{INFO=Catalogue},{PPATH=tlq_new_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Rollon
내용
TLQ...P - 질화 스틸 텔레스코픽 레일, 사용자 지정 가능 연장, 수직 어플리케이션, 겹줄 볼 베어링(최대 하중 5357 N, 최대 폐쇄 길이 1970mm)
BOM
TLQ18PF-0370
INFO1
Long description
TLQ는 고주파 경화 처리 구동면과 겹줄 볼 베어링이 장착된 롤러 텔레스코픽 레일입니다. 그리고 축 방향 및 방사상 모두에서의 우수한 하중 용량을 제공하는 사각 단면 초소형 슬라이드이며 소형 크기 및 경량으로 수직 어플리케이션에 매우 적합합니다. 사용자 지정 스트로크 가능.주요 장점:• 겹줄 볼 베어링이 장착된 특수 강화 롤러를 통한 고하중 용량.• 까다로운 자동화 어플리케이션(고하중 및 속도, 충격, 가변 스트로크 등)용으로 설계됨.• 스트로크는 슬라이더 거리를 재조정하여 편리하게 사용자 지정할 수 있습니다.• 최소 변형 덕분에 하중이 가해진 경우에도 매우 낮은 개방/폐쇄 힘 및 우수한 이동.• 강력한 와이퍼의 사전 오일 충전 펠트를 통한 우수한 청소, 적절한 윤활 및 유지보수 감소.• 고주파 표면 경화 및 다양한 표면 처리로 높은 내식성 및 내구성.• -20°C~+110°C의 넓은 사용 온도 범위.
CODE
Code
TLQ18PF-0370
TLQ18PF-0370
TYP
타입
TLQ...P
SIZE
사이즈
18
18
mm
SH
Sliders holes type
F = all threaded holes
F = all threaded holes
L
Rail length
370
450
530
610
690
770
370
450
530
610
690
770
mm
H
스트로크
370
370
mm
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
mm
A
185
185
mm
C
47
47
mm
H1
185
185
mm
B
185
185
mm
D
47
47
mm
H2
185
185
mm
E
18
18
mm
F
29.4
29.4
mm
G
19.0
19.0
mm
M
15
15
mm
T
3
3
mm
N
8
8
mm
P
-
-
mm
Q
M4
M4
SNOR
Sliders - Num. of rollers
3
SL
Sliders - Length L
87.0
87.0
mm
Z
48
48
mm
V
21
21
mm
CC
C - Load capacity for a pair of rails
929
929
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
451
451
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
352
352
N
MX
Mx - moment for a pair of rails
6
6
Nm
MY
My - moment for a pair of rails
95
95
Nm
MZ
Mz - moment for a pair of rails
110
110
Nm
WEIGHTM
Weight/meter
1.4
1.4
kg/m
WEIGHT4SL
Weight 4 sliders
0.4
0.4
kg
WEIGHT
중량
0.518
0.518
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청