Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TLQ...P - Glissière télescopique en acier trempé, extension personnalisable, applications verticales, roulements à billes à double rangée (charge maximale 5357 N, longueur maximale fermée 1970 mm)
Nomenclature
TLQ18PF-0370
INFO1
Description détaillée
Le TLQ est une glissière télescopique à guidage à galets, pistes de roulement trempées par induction. Section carrée compacte.
CODE
Code
TYP
Type
TLQ...P
SIZE
Taille
mm
SH
Type de trous patin
L
Longueur du rail
mm
H
Course
mm
POS
Position
mm
A
mm
C
mm
H1
mm
B
mm
D
mm
H2
mm
E
mm
F
mm
G
mm
M
mm
T
mm
N
mm
P
mm
Q
SNOR
Nb galets patin
3
SL
Longueur patin - L
mm
Z
mm
V
mm
CC
C - Capacité de charge pour une paire de rails
N
CORAD
Co rad - Load capacity for a pair of rails
N
COAX
Co ax - Load capacity for a pair of rails
N
MX
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MY
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
MZ
Moment Mx pour une paire de rails
Nm
WEIGHTM
Poids/mètre
kg/m
WEIGHT4SL
Poids 4 patins
kg
WEIGHT
Poids
kg