Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Rollon
Description
TLR…P/TLR…AP - Glissière télescopique en acier trempé pour des applications avec course variable, extension totale, roulements à billes à double rangée (charge maximale 8326 N, longueur maximale fermée 1970 mm)
Nomenclature
TLR18P-0290R
INFO1
Description détaillée
Les rails télescopiques TLR...P à extension complète sont équipés de roulements à billes à double rangée et d'un élément intermédiaire rigide en forme de S. Ils se caractérisent par une capacité de charge élevée, une faible flexion en état d'extension et un mouvement souple sans jeu. Les tailles 28 et 43 ont des pistes de roulement trempées par induction et rectifiées. La taille 18 est durcie par le procédé de nitruration et d'oxydation Rollon-Nox. Les rails TLR..AP, utilisés par paire, permettent de corriger les défauts d'alignement entre les structures de fixation. Se référer au catalogue pour la valeur maximale de compensation autorisée.
INFO2
Description additionnelle
* Le fichier CAO du rail TLR..AP est le même que celui du TLR..P
CODE
Code
TYP
Type
TLR..P / TLR..AP *
SIZE
Taille
mm
L
Longueur du rail
mm
H
Course
mm
POS
Position
TS
Type de patin
A
mm
B
mm
E
mm
D
mm
V
G
mm
M
mm
S
mm
C
C - Capacité de charge pour une paire de rails
N
NOH
Nb de trous
WEIGHT
Poids
kg