Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rollon
Beschreibung
TLR…P/TLR…AP - Teleskopschiene aus gehärtetem Stahl für Anwendungen mit variablen Hüben, Vollauszug, Rollen mit doppelreihigen Kugellager (max. Belastung 8.326 N, max. geschlossene Länge 1.970 mm)
Stückliste
TLR18P-0290R
INFO1
Ausführliche Beschreibung
TLR…P: Teleskopschienen mit Vollauszug , Rollen mit zweireihigen Kugellagern und biegesteifem S-förmigen Zwischenelement. Sie zeichnen sich durch eine hohe Tragzahl, geringe Durchbiegung im ausgefahrenen Zustand und reibungsarme Bewegung ohne Spiel aus. Die Größen 28 und 43 haben induktivgehärtete und geschliffene Laufbahnen. Die Größe 18 wird mit dem Rollon-Nox Nitrier- und Oxidationsverfahren gehärtet. Die paarweise verwendeten TLR..AP-Schienen ermöglichen die Korrektur von Fluchtungsfehlern zwischen den Befestigungsstrukturen. Den maximal zulässigen Kompensationswert finden Sie im Katalog.
INFO2
Zusätzliche Beschreibung
* Die CAD-Datei der TLR..AP-Schiene ist die gleiche, wie die der TLR..P-Schiene.
CODE
Bestellbezeichnung
TYP
Typ
TLR..P / TLR..AP *
SIZE
Baugröße
mm
L
Laufschienenlänge
mm
H
Hub
mm
POS
Position
TS
linke/rechte Ausführung
A
mm
B
mm
E
mm
D
mm
V
G
mm
M
mm
S
mm
C
C - Tragzahl für ein Schienenpaar
N
NOH
Anzahl der nutzbaren Bohrungen
WEIGHT
Gewicht