Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
TM-V2A 12 - Disk valve, stainless steel
Bill of material
0151.0375
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
5
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
202003
SA010ID04
Herstellername
Maico
SA700ID04
Produktname
TM-V2A 12 ,Tellerventil für Zu- und Abluft
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799513759
SA810ID10
Beschreibungstext
Tellerventil für Zu- und Abluft, Edelstahl, mit Einbauring, DN 125, für Wohnungslüftung max. 60 m³/h
SA100ID04
Durchlasstyp
Deckenluftdurchlass
SA110ID04
Produktserie
TM-V2A ..
SA110ID06
Produktklassifikation
Zu- und Abluft
SA200ID03
Variante 1 (je nach Durchlasstyp)
Tellerventil
SA250ID03
Variante 2 (je nach Durchlasstyp)
horizontal und vertikal
SA300ID03
Anschlussart
4
SA350ID03
Ausrüstung
Regulierung des Luftstroms durch drehbaren Ventilteller
SA360ID03
Befestigung
mit Einbauring und Klemmfedern
SA400ID03
Oberfläche/Material Luftdurchlass
rostfreier Stahl, gebürstet
SA450ID03
Farbton 1
ähnlich RAL 9007
SA700ID05
Nennlänge
170 mm
SA700ID06
Nennbreite
52 mm
SA700ID07
Nennhöhe
170 mm
SA700ID08
Nenndurchmesser
Geeignet für125 mm
SA700ID09
Nenngröße
Geeignet für125 mm
ARTNR
Article number
0151.0375
CTN
Customs Tariff Number
84818073
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
VS
Volumetric flow
40 m³/h / 60 m³/h / 80 m³/h / 130 m³/h / at11 Pa / 23 Pa / 51 Pa / 139 Pa
WG
Weight
0.27 kg
SP
Sound power level
35 dB(A) / at max. 130 m³/h
PU
Packing unit
1 piece(s)
R
Range
C
LINK
http://www.maico-ventilatoren.com/artikelsuche/typ/0151.0375
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
Characteristics Graph
2D
下载CAD模型