TMF0112
Promatec
innesti
medicale
tentube
Powered by
CAD모델 선택
{promatec/innesti/medicale/tentube/tmfxx.prj},{NB=TMF0112},{PN=TMF0112},{BPN=01},{MATVIS=Polypropylene},{MAT=12},{ID=1/16},{IDM=1.6},{CCOLUMN=TMF0112},{DCOLUMN=1/16\" Hose Barb Non-Valved Fitting Insert},{FCOLUMN=Tentube, Multi-Tube},{GCOLUMN=100},{LCOLUMN=General Purpose},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=},{VCOLUMN=32°F},{WCOLUMN=0°C},{XCOLUMN=180°F},{YCOLUMN=82°C},{AECOLUMN=},{AFCOLUMN=},{ANCOLUMN=Vacuum to 100psi, 6.9 bar per line},{AYCOLUMN=Compliant},{AZCOLUMN=Compliant},{BACOLUMN=Polypropylene},{BBCOLUMN=},{BCCOLUMN=},{BDCOLUMN=},{BECOLUMN=},{MCOLUMN=},{NCOLUMN=},{NOTE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Promatec
Description
TMF01, TMFM3, TMF02 - Fitting Inserts
Bill of material
TMF0112
PN
Part No. (Straight Thru)
TMF0112
TMF0112
MATVIS
Material
Polypropylene
Polypropylene
MAT
Material
12
12
ID
Tubing Size ID
1/16
1/16
인치
IDM
Tubing Size ID
1.6
1.6
mm
CCOLUMN
Product Number
TMF0112
TMF0112
DCOLUMN
Product Name
1/16" Hose Barb Non-Valved Fitting Insert
1/16" Hose Barb Non-Valved Fitting Insert
FCOLUMN
CPC Series
Tentube, Multi-Tube
GCOLUMN
CPC Bag Quantity
100
LCOLUMN
CPC Category
General Purpose
SCOLUMN
CPC Seal Options ID
EPDM
EPDM
TCOLUMN
CPC Valve Spring ID
VCOLUMN
CPC Low
32°F
32°F
WCOLUMN
CPC Low
0°C
0°C
XCOLUMN
CPC High
180°F
YCOLUMN
CPC High
82°C
AECOLUMN
CPC Sterilization Method ID
AFCOLUMN
CPC Spillage
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
Vacuum to 100psi, 6.9 bar per line
AYCOLUMN
REACH
Compliant
AZCOLUMN
RoHS
Compliant
BACOLUMN
Polypropylene
Polypropylene
BBCOLUMN
BCCOLUMN
BDCOLUMN
BECOLUMN
Other
MCOLUMN
Material Type
NCOLUMN
Material Finish
NOTE
Note
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청