Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
tn - tnx
Bill of material
DBN11-TN-10-10-S
CODE
DBN11-TN
CB
cb
mm
TRIP
trip
mm
MC
mc
PC
pc
M5x0.8
A
58 mm
AB
12 mm
AC
46 mm
B
42 mm
BA
41 mm
C
17 mm
CA
16 mm
D
6 mm
DA
7 mm
G
18 mm
H
5 mm
J
liangbian6shen6.5 tongkong3.5 mm
JB
10 mm
K
M3x0.5shen5
KB
26 mm
PA
20 mm
PB
8.5 mm
L
liangbian6shen6.5 tongkong3.5 mm
LC
34 mm
MB
34 mm
R
2.5 mm
LB
30.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen