Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TNKCH, TNKCFH - Pressure Tanks with Base -Narrow Mouth- -Selectable-
Nomenclature
TNKCH5.9-3-Q1-R1-S1
PN
Référence pièce
MATO
Matériau du joint torique
EC
Capacité utile (L)
l
NOH
Sélection du nombre de trous
Q
Q Rc(PT)
R
R Rc(PT)
S
S Rc(PT)
X
X Rc(PT)
Y
Y Rc(PT)
L
A pleine capacité
l
D
Diamètre intérieur
mm
H
Effective Capacity Depth H
mm
H1
A pleine capacité Profondeur H1
mm
H2
mm
HH
h
mm
PCD
P.C.D.
D3
mm
OR
O-Ring Size
G105
T1
10 mm
D1
(D1)
120 mm
D2
(D2)
103 mm
P
30 mm
A
(A)
166 mm
B
(B)
133 mm
ALT1
Installation de l'indicateur de niveau
ALT2
Low Level Float Switch Installation
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés