Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Tolérance portée - 2 fils
Nomenclature
DW-AD-608-M30
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
2 fils
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M30 mm
OD
Portée nominale
10 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
2-wire
OP
Sortie
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
31 x 60 V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M30, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
25 AC / 600 DC Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
No recommendations available.
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés