Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Toleranz Schaltabstand - 2-Wire
Stückliste
DW-AD-608-M30
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
2-Wire
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M30 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
10 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
2-wire
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
31 x 60 V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M30, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
25 AC / 600 DC Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen