Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Scharnierbandketten - aus Kunststoff LF Acetat ( braun ), kurvengängig mit TAB
Bill of material
Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig mit TAB KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LF880TAB-K325, LFA Azetal hellbraun
CNSORDERNO
Bestellnummer
CNSMAT
Werkstoff
LFA Azetal hellbraun
K
Plattenbreite
mm
H
Plattenbreite
16.0 mm
TT
Plattenbreite
4.0 mm
G
Abmessungen
11.5 mm
GC
GC-gerade
46.0 mm
GK
GC-kurve
44.2 mm
R
Kleinster Kurvenradius
rad
MB
Mittlere Bruchkraft
7000 N
GW
Gewicht
kg/m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés