Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Scharnierbandketten - aus Kunststoff LF Acetat ( braun ), kurvengängig mit TAB
Bill of material
Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig mit TAB KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LF880TAB-K325, LFA Azetal hellbraun
CNSORDERNO
Bestellnummer
CNSMAT
Werkstoff
LFA Azetal hellbraun
K
Plattenbreite
mm
H
Plattenbreite
16.0 mm
TT
Plattenbreite
4.0 mm
G
Abmessungen
11.5 mm
GC
GC-gerade
46.0 mm
GK
GC-kurve
44.2 mm
R
Kleinster Kurvenradius
rad
MB
Mittlere Bruchkraft
7000 N
GW
Gewicht
kg/m
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей