Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Company
Ketten Fuchs
Description
Scharnierbandketten - aus Kunststoff LF Acetat ( braun ), kurvengängig
Bill of material
Kunststoff-Scharnierbandketten, kurvengängig KETTEN FUCHS Artikel-Nr. LF880-K325, LFA Azetal hellbraun
CNSORDERNO
Bestellnummer
CNSMAT
Werkstoff
LFA Azetal hellbraun
K
Plattenbreite
mm
H
Plattenbreite
16.0 mm
TT
Plattenbreite
4.0 mm
GC
GC-gerade
44.5 mm
GK
GC-kurve
41.4 mm
R
Kleinster Kurvenradius
rad
MB
Mittlere Bruchkraft
7000 N
GW
Gewicht
kg/m
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés