Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
M&R Spring
Description
Torsion Springs - Custom - MC
Bill of material
T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCu
PN
Stock Number
T-0.008-0.032-0.024-1-1BeCu
MT
Model Type
Custom Torsion Spring
LOD
Level of Detail
MAT
Material Selection
WD
Wire Diameter
英寸
ID
Inside Diameter
英寸
OD
Outside Diameter
0.048 英寸
AC
Active Coils
AS
Axial Space
0.024 英寸
DD1
Degrees Deflection #1
DEG
DD2
Degrees Deflection #2
DEG
T1
Torque at DD1
0.0002 in-lbs
T2
Torque at DD2
0.0002 in-lbs
TB1
% of tensile 1 in Bending
3
TB2
% of tensile 2 in Bending
3
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型