Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Company
DIM
Description
Torsion Springs with 180° pins - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310 - Left hand coiling
Bill of material
TS644S
PARTNR
Part Number
MAT
Material
Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
CO
Coiling
Lefthand coiling
D
Wire diameter
mm
AN
Angle rotation
360 °
M
Movement outcome M = (RxF)
Nmm
A
Length of arms
mm
N
Number of turns
DM
Average winding diameter
mm
TOL
Tolerance
DIN 2194 Grade 2
SURFIN
Surface Finish
Greasing only for carbon steel springs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей