Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 70
HELP_VARIABLE
Company
DIM
Description
Torsion Springs with 180° pins - Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310 - Right hand coiling
Bill of material
TS644D
PARTNR
Part Number
MAT
Material
Stainless steel wire to UNI EN 10270.3 - NS 1.4310
CO
Coiling
Righthand coiling
D
Wire diameter
mm
AN
Angle rotation
360 °
M
Movement outcome M = (RxF)
Nmm
A
Length of arms
mm
N
Number of turns
DM
Average winding diameter
mm
TOL
Tolerance
DIN 2194 Grade 2
SURFIN
Surface Finish
Greasing only for carbon steel springs
Additional Information
Препоръки
Similar parts
Взаимно свързана екипировка
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Потребителите, които са гледали това, също се интересуват
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели