Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 70
HELP_VARIABLE
Company
DIM
Description
Torsion Springs with 180° pins - Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH - Left hand coiling
Bill of material
TS544S
PARTNR
Part Number
MAT
Material
Steel wire to UNI EN 10270.1 - SH
CO
Coiling
Lefthand coiling
D
Wire diameter
mm
AN
Angle rotation
360 °
M
Movement outcome M = (RxF)
Nmm
A
Length of arms
mm
N
Number of turns
DM
Average winding diameter
mm
TOL
Tolerance
DIN 2194 Grade 2
SURFIN
Surface Finish
Greasing only for carbon steel springs
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей