Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AIRWORK
Description
Tourillon Intermédiaire Pour Vérins avec Tirants Ø250-320 (MT4) - Acier galvanisé
Nomenclature
AR4183250
C2
Code
AR4183250
MAT
Matériel
Acier galvanisé
PCG
Emballage
DI
Ø
250 mm
A
220 mm
TM
320 mm
TL
40 mm
TK
50 mm
TD
ØTD
40 mm
D
ØD
268 mm
D1
ØD1
20.25 mm
UW
295 mm
R1
180 mm
NUT
Ecrou
M20X2.5