Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 21
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Hoka
Description
TPE 4-fois - HoKa TPE Manchette 4-fois ondulé
Nomenclature
TPE 4-fois PP Basis weich, diamètre intérieur = 450 - 10011213(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Numéro d'article
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
Niveau de détail
ART
Article
CNSMASSEXACT
Poids
kg
CNSMAT
Matériel
P base molle
FAR
Couleur
noir
DA
Diamètre
mm
L
Longueur
150 mm
S
épaisseur
2.5 mm
W
essieu
4
INFO
Texte d'info
Information
Texte d'info
ASTEXT
Spécification
HOKA à base de PP manchette souple pièce moulée ronde en plastique pour la jonction de tuyaux et la compensation d’allongements et vibrations dans une installation d’évacuation d’air vicié par procédé de soudure ou fixation par colliers de tuyaux. Diamètre intérieur de manchon dans le respect de la norme DIN 8062, procédé de fabrication R=D : moulage par injection Ø 160 à 400 mm, usiné à partir de semi-produits Ø 450 mm Surpression négative sur demande en fonction de la contrainte mécanique, chimique et thermique.
HINT
Remarque
Les dimensions indiquées ici correspondent aux dimensions de montage
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés