Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Hoka
Beschreibung
TPE 6-fach - HoKa TPE Manschette 6-fach gewellt
Stückliste
TPE 6-fach PP Basis weich, Innendurchmesser = 450 - 10012491(LOD=M-300)
CNSORDERNO
Bestellnummer
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
ART
Artikel
CNSMASSEXACT
Gewicht
kg
CNSMAT
Material
PP Basis weich
FAR
Farbe
schwarz
DA
Durchmesser
mm
L
Länge
150 mm
S
Dicke
2.5 mm
W
Wellen
6
INFO
Info Text
Information
Info Text
ASTEXT
Ausschreibungstext
HOKA PP Basis-weich Manschette Kunststoff-Formteil rund zur Verbindung von Rohren und Ausgleich von Längenausdehnung und Schwingungen in einer Abluftanlage mittels Schweißverfahren bzw. befestigung mit Schlauchschellen. Muffeninnendurchmesser in Anlehnung an die DIN 8062, R=D Herstellungsverfahren: Ø 160 bis 400 mm Spritzgießen, Ø 450 mm aus Halbzeugen gefertigt Negativer Überdruck auf Anfrage nach mechanischer, chemischer und thermischer Belastung.
HINT
Bemerkung
Bei den angegebenen Maßen handelt es sich um Einbaumaße
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen