Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 26
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
TPE-S, 2 m, 3 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-624-M8-122
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Basic
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M8 mm
OD
Portée nominale
2 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M8, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
5000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés