Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
TPL_S8M,TPKL_S8M,TPBL_S8M,TPNL_S8M - Keyless Timing Pulleys - S8M Type
Bill of material
TPKL18S8M150-E-12
MODEL
Model
MAT
Pulley Material
FMAT
Flange Material
BMAT
Bushing Material
Equivalent to S45C
SUR
Pulley Surface treatment
FSUR
Flange Surface treatment
BSUR
Bushing Surface treatment
CODE
Code
VAR02
Number of Teeth
mm
VAR04
Nominal width
FIX01
Belt Width Used
15mm
FIX02
A
17 mm
FIX04
W
22 mm
VAR06
Pulley Shape
VAR08
Shaft Bore Dia. d selected
mm
FIX06
P.D.
45.84 mm
FIX08
O.D.
44.46 mm
FIX10
F
52 mm
FIX12
E
36 mm
FIX14
Allowable maximum torque
48.0 N·m
FIX16
D
32.0 mm
FIX18
(L)
10.5 mm
VAR10
Not riveted flange
VAR12
Flange cut
VAR14
FC Specify unit 0.5mm
mm
FIX95
PDF
PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen