Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 15
HELP_VARIABLE
Firma
KVT Fastening
Beschreibung
TPS - Einpressbolzen ohne Gewinde
Stückliste
KVT TPS-4MM-12
BZC
Bestellbezeichnung
W
Werkstoff
Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert
L
Laenge ±0.4
mm
D1
Bolzen ±0.05
mm
LB
Loch-Ø im Blech +0.08 0
mm
D2
±0.15
mm
D3
±0.4
mm
A
max.
2.29 mm
SM
Min. Blechdicke
1.0 mm
MRL
Min. Randabstand bis Mitte Loch
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen