카탈로그: SKF
생성됨: 20.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SKF
SKF BT4B 328074/HA4
SKF
Bearings units and housings
Roller bearings
Tapered roller bearings
Tappered roller bearings, four row
Powered by
CAD모델 선택
{skf/bearings_units_and_housings/roller_bearings/tapered_roller_bearings/tapered_roller_bearings_four-row/bt4_002.prj},{NB=SKF_BT4B 328074/HA4},{DESIGNATION=BT4B 328074/HA4},{DD=863.6},{DDX=879.475},{DDXX=879.475},{D=1219.20},{B=933.450},{T=838.200},{DD1=1025.0},{D1=1162},{R12=4.8},{R34=3.3},{TB=MIN},{PITCH=1039.802},{DW=85.70},{LW=174.00},{RA=1.833},{ALPHA=12.500},{LOAD1=28100},{LOAD2=81500},{LOAD3=4800},{LOAD4=7500},{LOAD5=1227},{K=1.76},{EE=0.33},{Y1=2},{Y2=3},{Y0=2},{X1=1},{X2=0.67},{X0=1},{Z=37},{II=4},{MASS=3680.0},{VAR=TQIT.1},{BEARING=BT4B 328074/HA4},{POPULAR=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 38
HELP_VARIABLE
Company
SKF
Description
TQI - Tapered roller bearings, four-row, TQI configuration
Bill of material
SKF_BT4B 328074/HA4
DESIGNATION
Designation
BT4B 328074/HA4
BT4B 328074/HA4
DDXX
d - Bore diameter
879.475
879.475
D
D - Outside diameter
1219.20
1219.20
mm
B
B - Total bearing width over inner rings
933.450
933.450
mm
T
T - Total bearing width over outer rings
838.200
838.200
mm
LOAD1
C - Basic dynamic load rating
28100
28100
kN
LOAD2
C0 - Basic static load rating
81500
81500
kN
LOAD3
Pu - Fatigue load limit
4800
4800
kN
VAR
Design variant/feature
TQIT.1
TQIT.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청