Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Tellurerota
Beschreibung
TR' Polyurethan-Räder, extra dicker Laufbelag, Alukern, geferdete doppelte Bockrolle Platte EEG MHD - High thickness 'TR' polyurethane wheels with aluminum centre
Stückliste
658174
COD
Code
mm
D
Raddurchmesser
mm
F
Radbreite
50+50 mm
H
Bauhohe
mm
AXB
Platten-Aussemmasse
135x175 mm
AAXBB
Schraublochentfernung
105x80 mm
EE
Schraublochabmessung
11 mm
E
Ausladung
mm
LC
Belastungsfähigkeit 4 km/h
daN
LC1
Belastungsfähigkeit 6 km/h
daN
W
Gewicht
kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen