Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
TRAC60ST
Bill of material
TRAC(H)60STx09xxxx.
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
TRAC(H)60STx09xxxx.
L1
42.2 mm
L5
31 mm
L7
19.8 mm
L8
17.4 mm
L10
16.25 mm
H1
14.3 mm
W4
30 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей