Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Transpondeur - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-702-M8-001
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Extreme
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M8 mm
OD
Portée nominale
3 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 100 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M8, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO