Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Robotunits
Descripción
Transportador de rodillos recto - R5S
Lista de materiales
R5S(1)3004002(0)(20m/min)(5kg)
FORM
‌Diseño
FL
Longitud del material transportado
mm
FB
Anchura del material transportado
mm
SO
Tipos de anchura
V
Velocidad
m/min
M
Carga total en la cinta transportadora
kg
CB
Material del producto a transportar
AZ
Número de zonas
mm
RT
Separación entre rodillos
80 mm
RB
Anchura del bastidor
490 mm
LW
Ancho interno
410 mm
LIZ
Longitud de la zona de alimentación
310.000 mm
LPZ
Longitud de la zona de acumulación
0.000 mm
LOZ
Longitud de la zona de retirada del producto
310.000 mm
LGES
Longitud total
620.000 mm
R5S
Nombre
R5S Gerader angetriebener Rollenförderer
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD