Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bornemann Gewindetechnik
Beschreibung
Trapezgewinde - Spindel (Trapezgewindespindel, Gewindespindel, Gewindetrieb, Gewinde, Leitspindel)
Stückliste
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Bestellnummer
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Gewindeberechnung
Link
GB
Gewindebezeichnung
Trapezgewinde
GBBILD
Gewindebezeichnung
MAT
Werkstoff
C45 (1.0503)
L
Gewindelänge
50 mm
D
Nenndurchmesser
8 mm
PH
Steigung
1.5 mm
P
Teilung
1.5 mm
H
Rechtsgewinde / Linksgewinde
Rechtsgewinde
D2
Flankendurchmesser
7.25 mm
D3
Kerndurchmesser
6.200 mm
H3
Gewindetiefe
0.900 mm
GG
Gänge
1
AC
Spitzenspiel
0.15 mm
R1
Radius 1
0.075 mm
R2
Radius 2
0.15 mm
FW1
Flankenwinkel 1
30 °
FW2
Flankenwinkel 2
0 °
GEWICHT
ca. Gewicht Spindel (M-Spin) (ohne Zapfen)
0.02 kg
VZYL
Volumen Zylinder (V-Zyl) (ohne Zapfen)
2.51327 mm³
ATHREAD
Fläche-Gewinde (A-Gewin)
0.8169492 mm²
VGEW
Volumen gewinde (V-Gew)
0.02723164 mm³
VSPIN
Volumen-Spindel (V-Spin)
2.48604 mm³
ROH
Dichte (Roh)
7.75 g/cm³
ZNTR
Zolltarifnummer Spindel
84831095
ZNTRM
Zolltarifnummer Muttern
74153300
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.
CAD-Modelle herunterladen