Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bornemann Gewindetechnik
Description
Trapezoidal thread - Spindel (Trapezgewindespindel, Gewindespindel, Gewindetrieb, Gewinde, Leitspindel)
Nomenclature
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Référence
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Screw calculation
Catalogue PDF
GB
Thread designation
Trapezoidal thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
C45 (1.0503)
L
Thread length
50 mm
D
Nominal diameter
8 mm
PH
Pitch
1.5 mm
P
Division
1.5 mm
H
Right hand thread / Left hand thread
RH
D2
Pitch diameter
7.25 mm
D3
Core diameter
6.200 mm
H3
Thread depth
0.900 mm
GG
Corridors
1
AC
Top game
0.15 mm
R1
Radius 1
0.075 mm
R2
Radius 2
0.15 mm
FW1
Flank angle 1
30 °
FW2
Flank angle 2
0 °
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.02 kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
2.51327 mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
0.8169492 mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.02723164 mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
2.48604 mm³
ROH
Density (raw)
7.75 g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
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
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.
Modèles CAO générés