Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Bornemann Gewindetechnik
Descrizione
Trapezoidal thread - Spindel (Trapezgewindespindel, Gewindespindel, Gewindetrieb, Gewinde, Leitspindel)
Lista materiale
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Numero d'ordine
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Screw calculation
Datasheet Prodotto (PDF)
GB
Thread designation
Trapezoidal thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
C45 (1.0503)
L
Thread length
50 mm
D
Nominal diameter
8 mm
PH
Pitch
1.5 mm
P
Division
1.5 mm
H
Right hand thread / Left hand thread
RH
D2
Pitch diameter
7.25 mm
D3
Core diameter
6.200 mm
H3
Thread depth
0.900 mm
GG
Corridors
1
AC
Top game
0.15 mm
R1
Radius 1
0.075 mm
R2
Radius 2
0.15 mm
FW1
Flank angle 1
30 °
FW2
Flank angle 2
0 °
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.02 kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
2.51327 mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
0.8169492 mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.02723164 mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
2.48604 mm³
ROH
Density (raw)
7.75 g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Download modelli CAD