Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Bornemann Gewindetechnik
説明
Trapezoidal thread - Spindel (Trapezgewindespindel, Gewindespindel, Gewindetrieb, Gewinde, Leitspindel)
部品表
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
CNSORDERNO
Order number
TR8x1.5x1 RH L50 C45 (1.0503)
TOOL
Screw calculation
Link
GB
Thread designation
Trapezoidal thread
GBBILD
Thread designation
MAT
Material
C45 (1.0503)
L
Thread length
50 mm
D
Nominal diameter
8 mm
PH
Pitch
1.5 mm
P
Division
1.5 mm
H
Right hand thread / Left hand thread
Right hand thread
D2
Pitch diameter
7.25 mm
D3
Core diameter
6.200 mm
H3
Thread depth
0.900 mm
GG
Corridors
1
AC
Top game
0.15 mm
R1
Radius 1
0.075 mm
R2
Radius 2
0.15 mm
FW1
Flank angle 1
30 °
FW2
Flank angle 2
0 °
GEWICHT
apprx. weight spindle (M-Spin) (without pin)
0.02 kg
VZYL
Volume cylinder (V-cyl) (without pin)
2.51327 mm³
ATHREAD
Flat thread (A-thread)
0.8169492 mm²
VGEW
Volume thread (V-thread)
0.02723164 mm³
VSPIN
Volume spindle (V-Spin)
2.48604 mm³
ROH
Density (raw)
7.75 g/cm³
ZNTR
custom tariff number
84831095
ZNTRM
custom tariff number
74153300
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.
ダウンロード(CADデータ)