Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT - Trims
Nomenclature
TRAT0.4-B-3-L1
PN
Réf. pièce
TRAT0.4-B-3-L1
TP
Type sélectionnable
TRAT, TRBT, TRCT, TRDT
TS
Type sélectionnable
MATMB
Matériau du corps principal
Elastomère thermoplastique (TPE)
MATCB
Matériau du serrage principal
Alliage d'aluminium
T
mm
COLOR
Sélection de la couleur
PS
Sélection du modèle
L
L Incrément de 1m
m
A
4.3 mm
B
10.0 mm
W
0.4 mm
TT
t
1.9 mm
MBR1
Rayon de pliage min. du pliage, sens 1
30 mm
MBR2
Rayon de pliage min. du pliage, sens 2
30 mm
MBR3
Rayon de pliage min. du pliage, sens 3
20 mm
PT
Epaisseur de plaque (plage de T)
0.3~0.5 mm