Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
TRCS - トリムシリコンラバー
部品表
TRCS3.2-G-6-L1
PN
型番
TRCS3.2-G-6-L1
TP
タイプ選択
TRCS
MATMB
本体材質
シリコンゴム
MATCB
芯金部材質
SPCC
COLOR
色 選択
PS
パターン選択
6
L
L 指定1[メートル]単位
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
W
4.6 mm
TT
t
2.5 mm
MBR1
曲げ方向1の最小曲げ半径
50 mm
MBR2
曲げ方向2の最小曲げ半径
50 mm
MBR3
曲げ方向3の最小曲げ半径
50 mm
PT
プレート厚さ (Tの範囲)
1.0~3.2 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)