Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
TRCS - Garniture en caoutchouc de silicone
Nomenclature
TRCS3.2-G-6-L1
PN
Réf. pièce
TRCS3.2-G-6-L1
TP
Type sélectionnable
TRCS
MATMB
Matériau du corps principal
Caoutchouc de silicone
MATCB
Matériau des tiges centrales
EN 1.0330 l'équivalent
COLOR
Sélection de la couleur
PS
Sélection du modèle
6
L
L Incrément de 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
W
4.6 mm
TT
t
2.5 mm
MBR1
Rayon de pliage min. du pliage, sens 1
50 mm
MBR2
Rayon de pliage min. du pliage, sens 2
50 mm
MBR3
Rayon de pliage min. du pliage, sens 3
50 mm
PT
Epaisseur de plaque (plage de T)
1.0~3.2 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés