Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
TRCS - Kantenschutzprofile, Silikongummi
Stückliste
TRCS3.2-G-6-L1
PN
Teile-Nr.
TRCS3.2-G-6-L1
TP
Ausführung auswählen
TRCS
MATMB
Werkstoff Hauptkörper
Silikonkautschuk
MATCB
Werkstoff Metallkern
EN 1.0330 Äquivalent
COLOR
Farbe auswählen
PS
Musterauswahl
6
L
L 1m-Schritte
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
W
4.6 mm
TT
t
2.5 mm
MBR1
Min. Biegeradius Biegerichtung 1
50 mm
MBR2
Min. Biegeradius Biegerichtung 2
50 mm
MBR3
Min. Biegeradius Biegerichtung 3
50 mm
PT
Plattendicke (Bereich T)
1.0~3.2 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen