Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
TRCS - Modanature in gomma siliconica
Lista materiale
TRCS3.2-G-6-L1
PN
Cod. comp.
TRCS3.2-G-6-L1
TP
Selezione tipo
TRCS
MATMB
Materiale del corpo principale
Gomma siliconica
MATCB
Materiale inserti
EN 1.0330 equivalente
COLOR
Selezione colore
PS
Selezione sagoma
6
L
L - Incrementi di 1m
m
A
9.6 mm
B
13.2 mm
W
4.6 mm
TT
t
2.5 mm
MBR1
Raggio di curvatura minimo direzione 1
50 mm
MBR2
Raggio di curvatura minimo direzione 2
50 mm
MBR3
Raggio di curvatura minimo direzione 3
50 mm
PT
Spessore piastra (Gamma di T)
1.0~3.2 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD