Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
TASI Flow
Description
TRD 8001 Remote Display - Transmitters & Displays
Bill of material
TRD8001
PN
Part No.
TRD8001
SV
Supply Voltage
Via interface
P
Programming
Via front keyboard
ITT
Interface to TCE
RS485
EMC
According to EN 61000-6-4 and 61000-6-2
CONN
Connections
Connectors M12, B coded
MAT
Housing Material
ABS- FR (plastic, flame retardant)
PC
Protection Class
IP64
W
Weight
0.4 kg/0.88 lb
T
Temperature - operation
0 °C to +60 °C (32 °F to +140 °F)
TS
Temperature - storage and transportation
-20 °C up to +80 °C (-4 °F to +176 °F)
WM
Wall Mount
Hidden screws
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen