Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MAICO
Beschreibung
TRE 6,5 S-2 - 5-step transformer, control cabinet, alternating current, maximum loading 6.5 A
Stückliste
0157.0164
ARTNR
Artikelnummer
0157.0164
CTN
Zolltarifnummer
85043200
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
TV
Spannungsart
Wechselstrom
RV
Bemessungsspannung
230 V
F
Netzfrequenz
50/60 Hz
NO
Nennleistung
1170 W
MAXL
Maximalbelastung
6.5 A
DP
Schutzart
IP 00
SV
Sekundärspannung
85/115/150/180/230 V
TI
Einbauart
Schaltschrank
W
Gewicht
5 kg
WD
Breite
120 mm
H
Höhe
100 mm
D
Tiefe
120 mm
AT
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C °C
PU
Verpackungseinheit
1 Stück
R
Sortiment
C
GE
GTIN (EAN)
4012799571643
SA700ID17
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen