Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Murrplastik
Descrição:
Separator divisible TRT 35
Lista de peças
TRT 35035000009400
TYP
Typ
TRT 35
BESTNR
Artigo
035000009400
AUS
Versão
rastbar
VPE
1 St.
TI
3.0 mm
TA
8.0 mm
H
3.2 mm
H1
10.5 mm
H2
17.5 mm
H3
24.5 mm
HI
35.0 mm
Additional Information
Recomendações
Similar parts
Equipamentos relacionados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD