Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Trennsteg teilbar TRT 35
Stückliste
TRT 35035000009400
TYP
Typ
TRT 35
BESTNR
Best.-Nr.
035000009400
AUS
Ausführung
rastbar
VPE
1 St.
TI
3.0 mm
TA
8.0 mm
H
3.2 mm
H1
10.5 mm
H2
17.5 mm
H3
24.5 mm
HI
35.0 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen