Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Murrplastik
Beschreibung
Trennsteg TR 560.3
Stückliste
TR 560.3, rastbar056000004300
TYP
Typ
TR 560.3, rastbar
BESTNR
Best-Nr.
056000004300
BEZEICHNUNG
Bezeichnung
Regalträger
AF
Ausführung
rastbar
TI
3.5 mm
TA
10.0 mm
H
3.8 mm
H1
14.2 mm
H2
21.2 mm
H3
28.2 mm
H4
35.2 mm
H5
42.2 mm
HI
56.4 mm