피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
등록
로그인
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85
SCHUNK
Tool clamping technology
툴홀더
TRIBOS 다각형 툴 홀더
TRIBOS-S
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_s/tribos_s_skg.prj},{NB=SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85, 61},{IDNR=0205278},{B4=0.00},{B3=85.00},{B1=45.00},{B2=2.20},{B22=10.80},{C3=0},{C81=61.00},{C82=51.00},{B71=24.00},{B51=45.00},{C71=32.00},{A1=45.00},{A22=49.00},{A2=47.10},{A4=63.00},{A6=44.50},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=1.35},{B611=0},{B621=70.00},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{BZ=0.000},{AZ=45.800},{AZ2=0.000},{RA1=0.400},{RA2=0.400},{X1=20.000},{X2=2.500},{X3=0.800},{X4=0.300},{B=16.100},{D1=44.450},{D2=17.000},{D4=53.000},{D5=63.000},{D6=75.560},{D7A=16.000},{D7AS=1.000},{D8=10.000},{D9=4.000},{D9H=16.000},{D10=5.000},{D13=10.000},{E2=27.000},{J=10.000},{L1=65.400},{L2=30.000},{L3=51.000},{L4=9.000},{L5=22.600},{EINSPANN=61.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 54
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
TRIBOS-S | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 / ASME B5.50 - 다각형 툴 홀더
BOM
SCHUNK-0205278 TRIBOS-S JIS-BT40 D32x85
IDNR
ID
0205278
0205278
TYP
설명
TRIBOS-S JIS-BT40 Ø32x85
TRIBOS-S JIS-BT40 Ø32x85
ONLINE
추가 제품 정보
Zur Produktseite
QF
툴홀더 퀵 파인더
EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
값 입력 EINSPANN
조절 가능한 클램핑 깊이
mm
cm
inch
ft
확인
NSM
NSM 표준 번호 특성
DIN4000-89
BLD
BLD 이미지 ID
508013
J3
J3 회사 ID
SJ
J21
J21 순서
0205278
0205278
J22
J22 제품 이름
다각형 툴 홀더
J6
J6 인터페이스 코딩, 기계 측
SKG04005795
SKG04005795
C11
C11 캡처 유형, 기계 측
SKG
C2
C2 기록 크기, 기계 측
0400
0400
C12
C12 수신 금형, 기계 측
57
57
C14
C14 기록 실행, 기계 측
9
C15
C15 녹음, 기계 측
5
J4
J4 공작물 측의 인터페이스 코딩
ZYL03200115
ZYL03200115
C51
C51 캡처 유형, 공작물면
ZYL
C6
C6 기록 크기, 공작물면
0320
0320
C52
C52 수신 금형, 공작물면
01
C54
C54 기록 실행, 공작물면
1
1
C55
C55 녹음, 공작물면
5
B3
B3 캔틸레버 길이
85.00
85.00
mm
B1
B1 몸통 길이 1
45.00
45.00
mm
B2
B2 몸통 길이 2
2.20
2.20
mm
B22
B22 몸통 길이 3
10.80
10.80
mm
C81
C81 클램핑 길이, 최대
61.00
61.00
mm
C82
C82 클램핑 길이, 최소
51.00
51.00
mm
B71
B71 장편
24.00
24.00
mm
B51
B51 콘 각도
45.00
Grad
C71
C71 장착 직경, 최소, 공작물면
32.00
32.00
mm
A1
A1 몸 직경 1
45.00
45.00
mm
A22
A22 몸 직경 3
49.00
49.00
mm
A2
A2 몸 직경 2
47.10
47.10
mm
A4
A4 칼라 직경
63.00
63.00
mm
A6
A6 격변 직경
44.50
44.50
mm
D7
D7 질량
1.35
1.35
kg
H21
H21 냉각수 입구
7
7
H22
H22 냉각수 배출구
1
J7
J7 디스크
0
E1
E1 절단 방향
N
CNSCTN
관세 번호
84661020
CNSLICENSE
Creative Common License
CC BY-ND 4.0 (Supplier: SCHUNK GmbH & Co. KG / CAD Data: CADENAS GmbH)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청