Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Trinkwasserkugelhahn mit grünem Flügelgriff
Stückliste
DT210315(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
IDNR
Identnummer
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
LODLEVEL
Level of Detail
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
DIN-DVGW/OVGW geprüft für Trinkwasser, Kugelhahn mit beidseitigem Innengewinde, schwere Ausführung, Standard Durchgang, Gewinde nach EN 10226, innen Messing, außen Messing vernickelt, Kugel verchromt, Flügelgriff grün aus Druckguss, doppelte Spindeldichtung, für Heizung oder Trinkwasser, Dichtungen: Fluorcarbon und P.T.F.E., Temperaturbereich: +5 °C – +120 °C, Betriebsdruck: 3/8”– 3/4”= 42 bar, 1”– 2”= 35 bar, Druckangaben beziehen sich auf das Medium Wasser bei 20 °C, DIN-DVGW geprüft, Register Nr.: NW- 6102BO0068 für Trinkwasser, gemäß DIN-EN 13828 und DVGW W570-1 (Druckstufe PN 10, DVGW 570-1)
V2
Größe
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Download CAD models