Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 23
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Triplex plate wheels 32B-3 - Plate wheels for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
Bill of material
203460018
Z
Number of teeth
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Order number
D3
mm
KG
kg
B3
146 mm
B1
b1
28.8 mm
C
6 mm
R3
r3
51 mm
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)