Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SIMONSWERK
Description
TRITECH - Ref. 1750 - SIMONSWERK Paumelle 160 kg
Nomenclature
TRITECH - Ref. 1750
MAR
Marque de produit
TRITECH
BEZ
Description
TRITECH - Ref. 1750
MN
Numéro de modèle
ROT
Angle d'ouverture
°
BW
Charge
160,0 kg
RD
Diamètre du nœud
13,0 mm
MS
Épaisseur du matériel
3,5 mm
GB
Largeur totale
76,2 mm
LF
Hauteur (pièce d'ouvrant)
100,0 mm
LR
Hauteur (pièce de dormant)
100,0 mm
OW
Max. angle d'ouverture
°
PL
INFO LINK
HTML
PG
poids
kg
KTXT
Texte court
Suitable for heavy weight flush doors tested to BS EN 1935 Grade 14 - 160 kg
ATXT
Texte de spécification