Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Schmalz
Beschreibung
Trockenläufer Vakuum-Pumpen EVE-TR - EVE-TR 8 AC S009/S009 F
Stückliste
SCHMALZ 10.03.01.00117 EVE-TR 8 AC S009/S009 F
NAME
Name
10_03_01_00117
NNCUSTOM
EVE-TR 8 AC S009/S009 F
NTCUSTOM
Vakuumpumpe
NBCUSTOM
EVE-TR 8 AC S009/S009 F
LINACUSTOM
EVE-TR 8 AC S009/S009 F
ARTNR
Bestellnummer
10.03.01.00117
C114
B
155 mm
C113
B2
11.5 mm
C127
d
7 mm
C135
G2
G3/8"-IG
C138
G3
G3/8"-IG
C117
H
154 mm
C115
H1
201 mm
C116
H2
62 mm
C111
L
251 mm
C110
L2
80 mm
C628
X1
80 mm
C625
Y1
100 mm
C493
Vakuum (max)
-850 mbar
C2206
Vakuum (max)
-25.1 inHg
C885
Saugvermögen (50 Hz)
7.6 mł/h
C887
Saugvermögen (60 Hz)
8.7 mł/h
C526
Spannung (50 Hz)
220-240V
C528
Spannung (60 Hz)
220-240V
C520
Nennleistung (50 Hz)
0.35 kW
C521
Nennleistung (60 Hz)
0.42 kW
C953
Schallpegel (50 Hz)
58 dB
C576
Gewicht
11.5 kg
C449
Schutzart
IP 54