Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
TRR-C23PA-PM - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
TRR-C23PA-PMK-10B
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Sensoren für transparente Objekte
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichtschranke, transparent
RM
Bereich max.
10...5000 mm
OR
Arbeitsbereich
20...4200 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 630 nm
H
Gehäusegröße
20 x 30 (C23) mm
HM
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SRT
Erfassungsbereich typ. max.
10...5000 mm
SA
Empfindlichkeitseinstellung
30…5000 mm, 3/4-turn pot.
SFM
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+65 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung