Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
TRR-C23PA-TM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
TRR-C23PA-TMK-10B
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Capteurs pour objets transparents
OPR
Principe de fonctionnement
Réfl. sur réflecteur, transparent
RM
Domaine max.
10...5000 mm
OR
Domaine de fonctionnement
20...4200 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 630 nm
H
Taille de boîtier
20 x 30 (C23) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SRT
Domaine de fonctionnement typ. max.
10...5000 mm
SA
Réglage sensibilité
SFM
Fréquence de commutation max.
1500 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO